ツール用品技術窓口

サクションリフターセット ケース付き【2個入り】

通常単価(税別)
15,237円
税込単価
16,761円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・片手で簡単に使用することができ、素早い操作が可能です・レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離...

詳細を確認
  • パッドサイズ
    Φ120
  • 全長
    100mm
  • 全高
    100mm
  • 材質
    硬質プラスチック
  • 総重量
    1.1kg
  • 吸着能力
    25kg(1個あたり)
  • JANコード
    4550061671054
  • ケースサイズ
    315×187×150mm

型番:

EA950SP-6A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA950SP-6Aの仕様・寸法情報

パッドサイズ
Φ120
全長
100mm
全高
100mm
材質
硬質プラスチック
総重量
1.1kg
吸着能力
25kg(1個あたり)
JANコード
4550061671054
ケースサイズ
315×187×150mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950SP-6A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,237円
( 16,761円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に使用することができ、素早い操作が可能です
・レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます
・中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフターセット ケース付きの型番EA950SP-6Aのページです。 型番EA950SP-6Aに関する仕様情報を記載しております。
サクションリフターセット ケース付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフターセット ケース付き
サクションリフターセット EA950-2MB
サクションリフター EA950AS-1
50kg サクションリフター
15kg サクションリフター
サクションリフター EA950A-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,237円21,841円18,311円15,989円3,532円11,536円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目3日目2日目
パッドサイズΦ120Φ120Φ120--Φ120
全長100mm334mm380mm350mm-334mm
全高100mm---55mm-
材質硬質プラスチック(ケース)本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー/(サクションリフター)本体:硬質プラスチック、パッド:特殊ゴム-本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム特殊ゴム-
総重量1.1kg約1.4kg-2.6kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました