17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

600×900mm 業務用バスマット

通常単価(税別)
10,581
税込単価
11,639
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分まで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • サイズ
    600×900mm
  • 材質
    パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)、裏地:TPEラミネート
  • 厚み
    約32mm
  • 重量
    1.3kg
  • カラー
    ブルー
  • パイル長
    25~30mm
  • メーカー型番
    F-239
  • メーカー
    山崎産業(CONDOR)
  • メーカー商品名
    業務用バスマットMUS
  • JANコード
    4550061896990

型番:

EA997RX-171A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RX-171Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
サイズ
600×900mm
材質
パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)、裏地:TPEラミネート
厚み
約32mm
重量
1.3kg
カラー
ブルー
パイル長
25~30mm
メーカー型番
F-239
メーカー
山崎産業(CONDOR)
メーカー商品名
業務用バスマットMUS
JANコード
4550061896990

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RX-171A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,581
( 11,639 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります
・軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング
【用途】
・シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールームなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600×900mm 業務用バスマットの型番EA997RX-171Aのページです。 型番EA997RX-171Aに関する仕様情報を記載しております。
600×900mm 業務用バスマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600×900mm 業務用バスマット
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A
0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)
0.695x0.995m/35mm 除菌マット
0.9x 20m/7.0mm 吸収クッションマット(水・油)
0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,58119,23818,75719,06036,32510,495
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マットクリーンマットカーペットエントランスマット吸油・吸水マットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
サイズ600×900mm600×900mm900×1200mm695×995mm90cm×20m750×900mm
材質パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)、裏地:TPEラミネートポリエチレンフィルム表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニールマット枠:合成ゴム+天然ゴム、スポンジ:ウレタンスポンジ、マット:EVA樹脂ポリプロピレン表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
厚み約32mm1.0mm(30枚層)8mm35mm7mm約8mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました