ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

300×600×600mm CPU収納キャビネット

通常単価(税別)
17,290円
税込単価
19,019円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・棚板の位置を6段階(6mmピッチ)で変更することができます・背面パネル下部にはケーブル口があ...

詳細を確認
  • この商品はお客様組み立て品です。

型番:

EA954HC-481A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA954HC-481Aの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
木製(パーティクルボード、PVC貼り)
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
商品詳細種別
CPU収納キャビネット
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
CP-050GY
カラー
ライトグレー
重量(kg)
14.2
総耐荷重
50kg
天板サイズ
300(W)×600(D)×15(t)mm
棚板サイズ
264(W)×420(D)mm
有効内寸
264(W)×586(D)×513(H)mm
外寸法(W×D×H)mm
300×600×600
外装仕様
側面・背面/パネル
ケーブル口
70(W)×40(H)mm
JANコード
4518340023741

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-481A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,290円
( 19,019円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の位置を6段階(6mmピッチ)で変更することができます
・背面パネル下部にはケーブル口があります
・棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があり、タップなどのケーブル配線に便利です
・壁寄せ設置時も配線できるよう、側面パネルにもケーブル口を採用しています

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300×600×600mm CPU収納キャビネットの型番EA954HC-481Aのページです。 型番EA954HC-481Aに関する仕様情報を記載しております。
300×600×600mm CPU収納キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300×600×600mm CPU収納キャビネット
510×440×700mm キャスター付プリンターラック
600×600×700mm パソコンデスク
390×534×600mm/3段 キャビネット
600×700×700mm OAデスク
650×610×1150mm パソコンデスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,290円19,111円15,785円31,529円35,675円21,585円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類その他その他平脇平平
材質木製(パーティクルボード、PVC貼り)天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PPスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロン天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、キャスター:ナイロン
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2
商品詳細種別CPU収納キャビネットプリンタースタンド----
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました