ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

650×610×1150mm パソコンデスク

通常単価(税別)
21,585円
税込単価
23,744円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・マウステーブル付です・上棚の奥行サイズは500mmです・パソコンの収納に最適なラックです・幅...

詳細を確認
  • この商品はお客様組み立て品です。

型番:

EA954HC-416A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA954HC-416Aの仕様・寸法情報

種類
平
付属品
スライド式マウステーブル
材質
天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、キャスター:ナイロン
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
RAC-EC37N
カラー
ライトグレー
重量(kg)
16.8
総耐荷重
60kg
サイズ(W×D×H)mm
650×610×1150
JANコード
4550061896112
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-416A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,585円
( 23,744円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウステーブル付です
・上棚の奥行サイズは500mmです
・パソコンの収納に最適なラックです
・幅650mmの省スペース型ラックです
・高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650×610×1150mm パソコンデスクの型番EA954HC-416Aのページです。 型番EA954HC-416Aに関する仕様情報を記載しております。
650×610×1150mm パソコンデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
650×610×1150mm パソコンデスク
600×600×700mm パソコンデスク
600×700×700mm OAデスク
390×534×600mm/3段 キャビネット
510×440×700mm キャスター付プリンターラック
300×600×600mm CPU収納キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,585円15,785円35,675円31,529円19,111円17,290円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類平平平脇その他その他
付属品スライド式マウステーブル-----
材質天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、キャスター:ナイロン天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:PP天板:木製メラニン化粧、板脚パネル・間口パネル:スチールメラニン焼付塗装、キャスター:ナイロンスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)木製(パーティクルボード、PVC貼り)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカーサンワサプライサンワサプライナカバヤシサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました