17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップ【250~500個入り】

マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップ
通常単価(税別)
6,178円~21,228円
税込単価
6,796円~23,351円
通常出荷日:4日目

【特長】・マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップです

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

仕様

アズワン型番

最小発注数量
2mL
専用マクロピペットチップ2ml・835.02用
1-9348-13
1パック

500個入り

5mL
専用マクロピペットチップ5ml
1-9348-11
1パック

500個入り

10mL
専用マクロピペットチップ10ml
1-9348-12
1パック

300個入り

2mL
ガラスパスツールピペット2ml・835.02・835.05用
1-9348-22
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,085円
( 20,994円 )
4日目
19,596円
( 21,556円 )
4日目
21,228円
( 23,351円 )
4日目
6,178円
( 6,796円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップです

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マクロピペット(アキュラ)用マクロピペットチップ
マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可
ニチメイトステッパー用オプション
アイビス(R)ピペットチップ
アイビス ピペットチップ バルクパック
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31
メーカーニッコー・ハンセンアズワンニチリョーアズワンアズワンアズワン
通常価格6,178円-9,143円 -17,254円 -13,274円 -3,876円 -5,894円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプピペットチップピペットチップマイクロピペットピペットチップピペットチップピペットチップ
オートクレーブ可不可不可可可可
詳細タイプアキュラ-----
よく一緒に購入される商品

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト