ツール用品技術窓口

ツールワゴン EA957S-9A

  • 間口 (mm)
    722
  • 奥行 (mm)
    459
  • 高さ (mm)
    1000(キャスター含)
  • 色
    ブルー
  • 材質
    スチール
  • キャスター材質
    ポリプロピレン
  • 引出し内寸
    小:569×397×75(H)mm×5個、大:569×397×154(H)mm×2個
  • 耐荷重(kg)
    500(引き出し:40)
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番
    54448
  • 重量(kg)
    66

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

型番:

EA957S-9A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA957S-9Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
722
奥行(mm)
459
高さ(mm)
1000(キャスター含)
色
ブルー
材質
スチール
キャスター材質
ポリプロピレン
引出し内寸
小:569×397×75(H)mm×5個、大:569×397×154(H)mm×2個
耐荷重(kg)
500(引き出し:40)
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
54448
重量(kg)
66
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957S-9A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,476円
( 100,624円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵2本付
・多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です
・自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個
・引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です
・一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します
・側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません
・下2段は大きなツールも楽々収納できます

ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン EA957S-9Aの型番EA957S-9Aのページです。 型番EA957S-9Aに関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン EA957S-9Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン EA957S-9A
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
ツールキャビネット EA956A-96
移動式ツールトロリー C41H
ワゴン Fタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコBETA大阪製罐
通常価格91,476円44,876円12,780円22,364円93,345円124,873円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目8日目
間口(mm)722873660435536610
奥行(mm)45950064240335460
高さ(mm)1000(キャスター含)808(キャスター含)44230920907
色ブルーブラックブラックレッドオレンジシルバー
材質スチールスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました