ツール用品技術窓口

コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付

通常単価(税別)
57,560
税込単価
63,316
通常出荷日:16日目

【特長】・熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録・様々な用途に使用可能

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら

型番:

AD5637-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD5637-00A00の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~350
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
防水
JANコード
4981046932493
電源
内蔵リチウムイオン充電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5637-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,560
( 63,316 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録
・様々な用途に使用可能

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付の型番AD5637-00A00のページです。 型番AD5637-00A00に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付
コンパクトサーマルカメラ AD-5637
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB 一般校正書類付
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコ
通常価格57,56038,75441,32726,06942,81712,121
通常出荷日16日目3日目16日目16日目16日目2日目
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)-20~350-20~3500~500~500~500~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
使用温度範囲(℃)-10~50-10~500~500~500~500~50(0~90%RH(結露しないこと))
防滴・防水機能防水防水なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト