ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    Φ97×220
  • その他
    オプション
  • 仕様
    ステンレスジャケット
  • 棒サイズ
    Φ12×200mm
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4-6178-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-6178-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
Φ97×220
その他
オプション
仕様
ステンレスジャケット
棒サイズ
Φ12×200mm
材質
SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-6178-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,540円
( 89,694円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):Φ97×220
・材質:SUS304
・棒サイズ:Φ12×200mm

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケットの型番4-6178-16のページです。 型番4-6178-16に関する仕様情報を記載しております。
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80
密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンケニス
通常価格81,540円19,497円16,962円 -2,265円 -6,574円 -9,271円
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜5日目
商品タイプその他るつぼ・蒸発皿ホモジナイザーるつぼ・蒸発皿ふるいるつぼ・蒸発皿
サイズ(mm)Φ97×220Φ80×80×7.5--φ20045(外径)×36(高さ)
その他オプション-オプションオプション--
仕様ステンレスジャケット丸型撹拌用チューブ---
棒サイズΦ12×200mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました