17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノワイプ LR100-S【30個入り】

通常単価(税別)
19,137円
税込単価
21,051円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンエリア用ワイパー・自己発塵が非常に少ない繊維構造・柔軟性があり高い拭き取り性能・高い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    レーヨン
  • シートサイズ (mm)
    225×200(4つ折り)
  • 製品サイズ(外寸)
    幅180×高85×奥行110mm
  • 素材
    リヨセル(ユーカリ原料)・レーヨン
  • 対応目安
    クラス1000~10000、クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業、ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業

型番:

67-2520-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

67-2520-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
レーヨン
シートサイズ(mm)
225×200(4つ折り)
製品サイズ(外寸)
幅180×高85×奥行110mm
素材
リヨセル(ユーカリ原料)・レーヨン
対応目安
クラス1000~10000、クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業、ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-2520-32
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,137円
( 21,051円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンエリア用ワイパー
・自己発塵が非常に少ない繊維構造
・柔軟性があり高い拭き取り性能
・高い吸収性とウェット強度
・生分解性の原材料(原綿)を使用
・不織布のシートはプラスチック不使用(包装にはPP、PETを使用しています)
・ポリパック入りで衛生的
・食品衛生試験実施済み
・バイオマスインキを使用(包装パッケージ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノワイプ LR100-Sの型番67-2520-32のページです。 型番67-2520-32に関する仕様情報を記載しております。
テクノワイプ LR100-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノワイプ LR100-S
テクノワイプ LR100-M
プロワイプ ローリントクロスM100
クリーンワイパー FT-K100 100枚
アルファライト TX104S
クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械
メーカーアズワンアズワンエリエール東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格19,137円22,772円14,804円7,093円16,642円7,093円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目6日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質レーヨンレーヨンレーヨンPETポリエステルPET
シートサイズ(mm)225×200(4つ折り)250×250(4つ折り)250×250230×230100×100230×230
製品サイズ(外寸)幅180×高85×奥行110mm幅200×高85×奥行125mm----
素材リヨセル(ユーカリ原料)・レーヨンリヨセル(ユーカリ原料)・レーヨン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました