17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールプラスチックワゴン

通常単価(税別)
15,20017,776
税込単価
16,72019,554
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫なオールプラスチック製です・天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    825
  • 耐荷重
    約50kg/段
  • キャスター
    Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

メーカー型番

仕様

引出し内寸法

棚板間隔

棚板有効サイズ

材質

最小発注数量
560
385
Y101E
引出し無し
-
555mm
440×340mm
天板・支柱・ガードレール:ABS樹脂
1個
655
455
Y201G
引出し2個付き
199×350×76mm
475mm
525×400mm
天板・引出し・支柱・ガードレール:ABS樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
1日目
17,776
( 19,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なオールプラスチック製です
・天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールプラスチックワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールプラスチックワゴン
プラスチックワゴン3段 ガードレール付き
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
テーブルワゴン
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンLIFE NAVI山崎産業アズワン
通常価格15,200-18,272 -3,800 -2,00073,50050,568
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目10日目
高さ(mm)825825--1090610
耐荷重約50kg/段50kg/段----
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト