17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
フッ素ゴム栓
コクゴ
  • <
  • >

再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712【100個入り】

通常単価(税別)
11,993円
税込単価
13,192円
通常出荷日:1日目

【特長】・回収したプラスチックボトルをポリエステル原料とした、環境に優しい製品です

型番:

4-5107-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-5107-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×300
滅菌
未滅菌
詳細材質
再生ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-5107-05
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,993円
( 13,192円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回収したプラスチックボトルをポリエステル原料とした、環境に優しい製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712の型番4-5107-05のページです。 型番4-5107-05に関する仕様情報を記載しております。
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
アズピュアプレミアムワイパー
ベルクリン(R) 230×230mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,993円23,102円26,861円16,378円20,310円4,322円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパースポンジ
材質ポリエステルポリエステルポリエステルセルロースその他ポリビニルアルコール
シートサイズ(mm)300×300300×300300×300180×280210×220230×230
滅菌未滅菌γ線滅菌済未滅菌---
詳細材質再生ポリエステル100%再生ポリエステル100%マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)キュプラ100%(接着材不使用)PVA(ポリビニルアルコール)スポンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました