17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FN50DV

通常単価(税別)
26,700
税込単価
29,370
通常出荷日:19日目

【特長】・読みやすい指針回転角度270゜の広角度目盛が付いています・ヒステリシスの少ない(精度誤差内)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 圧力レンジ (MPa)
    0~50
  • 用途
    ガス流圧と排気ドラフト圧の測定
  • 使用周囲温度
    -10~+50℃
  • 接続口
    POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7)
  • 重量
    約270g
  • エレメン方式
    隔膜方式(シリコンゴム)
  • 目盛方式
    270゜広角指示(目盛長170mm)
  • 計器本体耐圧
    約0.2MPa
  • 耐振動
    5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/sの2乗(3軸方向各2h)
  • 耐衝撃
    100m/sの2乗(3軸方向各6回)
  • 適用ガス体
    空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
  • 使用周囲湿度
    90%RH以下
  • 取付姿勢
    垂直(指定)
  • 精度(at 20℃)
    ±5%FS

型番:

1-750-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-750-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
差圧計
圧力レンジ(MPa)
0~50
用途
ガス流圧と排気ドラフト圧の測定
使用周囲温度
-10~+50℃
接続口
POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7)
重量
約270g
エレメン方式
隔膜方式(シリコンゴム)
目盛方式
270゜広角指示(目盛長170mm)
計器本体耐圧
約0.2MPa
耐振動
5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/sの2乗(3軸方向各2h)
耐衝撃
100m/sの2乗(3軸方向各6回)
適用ガス体
空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲湿度
90%RH以下
取付姿勢
垂直(指定)
精度(at 20℃)
±5%FS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-750-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,700
( 29,370 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みやすい指針回転角度270゜の広角度目盛が付いています
・ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです
・極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています(高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FN50DVの型番1-750-09のページです。 型番1-750-09に関する仕様情報を記載しております。
マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FN50DVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FN50DV
冷媒圧力計スマートプローブ
汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm
タスコ デジタル連成計 TA141DG
山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ
マノスターゲージ 汎用形 微差圧計
メーカーアズワンテストー右下精器製造アズワンアズワン山本電機製作所
通常価格26,70011,8433,01221,00022,507 -21,086 -
通常出荷日19日目4日目5日目10日目1日目在庫品1日目
商品タイプ差圧計圧力センサー汎用圧力計汎用圧力計微圧計差圧計
圧力レンジ(MPa)0~50その他0~0.6その他-その他
用途ガス流圧と排気ドラフト圧の測定その他気体または液体の定圧力測定その他その他通風装置内の調整
使用周囲温度-10~+50℃----10~+50℃-
接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7)---POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト