ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1

通常単価(税別)
55,679円
税込単価
61,247円
通常出荷日:7日目

スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。

ご注意

  • タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
  • 鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。
  • ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
  • ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
  • タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。

型番:

68-1818-93
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

68-1818-93の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
1170~1830
重量
6.1kg
軸径
34mm
先端幅
60mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
68-1818-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,679円
( 61,247円 )
7日目

詳細情報

基本情報

スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。

ご注意

  • タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
  • 鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。
  • ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
  • ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
  • タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1の型番68-1818-93のページです。 型番68-1818-93に関する仕様情報を記載しております。
インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1
8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,679円12,697円18,744円7,120円19,914円 -16,525円
通常出荷日7日目3日目3日目2日目2日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)1170~1830110245200 / 190120510
重量6.1kg-----
軸径34mm-----
先端幅60mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト