17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

除振台(RASK) RTS-4030

通常単価(税別)
64,800
税込単価
71,280
通常出荷日:1日目

【特長】・天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています・疎-密...

詳細を確認

型番:

4-4564-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4564-01の仕様・寸法情報

種類
除振台
除振台・光学定番形状
卓上型
固有振動数
約54.7Hz
振動減衰効果周波数範囲
約39Hz以下・約77Hz以上
サイズ(mm)
400×300×15
重量(kg)
約8
材質
台:スチール鋳鉄、表面:ウレタン塗装(黒色)、裏面:硬質ウレタンコーティング、側面:軟質ウレタンコーティング
耐荷重
1200t

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-4564-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,800
( 71,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています
・疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します
・密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です
・特に除振しづらい周波数に効果があります
・防振台としても効果があります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除振台(RASK) RTS-4030の型番4-4564-01のページです。 型番4-4564-01に関する仕様情報を記載しております。
除振台(RASK) RTS-4030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除振台(RASK) RTS-4030
除振台(水平器付) 210601
卓上エアー除振台
低床除振台VLS
除振台VPG(L2/HD2)
中量マウント(L2/HD2)
メーカーアズワンアズワンナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格64,80052,046187,200 -74,550 -68,050 -12,550 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目3日目3日目〜
種類除振台除振台除振台除振台除振台関連部品
除振台・光学定番形状卓上型卓上型卓上型---
固有振動数約54.7Hz-----
振動減衰効果周波数範囲約39Hz以下・約77Hz以上-----
サイズ(mm)400×300×15480×380×100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除振台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト