ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

除振台(水平器付) 210601

通常単価(税別)
52,046
税込単価
57,251
通常出荷日:1日目

【特長】・振動を嫌う精密機器に適しています・水平器付きです【仕様】・サイズ(mm):480×380×1...

詳細を確認

型番:

4-3699-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-3699-01の仕様・寸法情報

種類
除振台
除振台・光学定番形状
卓上型
サイズ(mm)
480×380×100
重量(kg)
11
材質
大理石
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-3699-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,046
( 57,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を嫌う精密機器に適しています
・水平器付きです
【仕様】
・サイズ(mm):480×380×100

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除振台(水平器付) 210601の型番4-3699-01のページです。 型番4-3699-01に関する仕様情報を記載しております。
除振台(水平器付) 210601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除振台(水平器付) 210601
除振台(RASK) RTS-4030
卓上エアー除振台
低床除振台VLS
除振台VPG(L2/HD2)
中量マウント(L2/HD2)
メーカーアズワンアズワンナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格52,04664,800187,200 -74,550 -68,050 -12,550 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目3日目3日目〜
種類除振台除振台除振台除振台除振台関連部品
除振台・光学定番形状卓上型卓上型卓上型---
サイズ(mm)480×380×100400×300×15----
重量(kg)11約8----
材質大理石台:スチール鋳鉄、表面:ウレタン塗装(黒色)、裏面:硬質ウレタンコーティング、側面:軟質ウレタンコーティング----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除振台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト