ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

研究室用チェア TL-6L-Z

通常単価(税別)
29,160
税込単価
32,076
通常出荷日:1日目

【仕様】・座面・座高(mm):Φ375×470~640・脚部サイズ:545×545mm・昇降方式:ガス...

詳細を確認

型番:

3-441-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-441-12の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
材質
背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪
昇降方式
ガスシリンダー式
座面・座高(mm)
Φ375×470~640
脚部サイズ
545×545mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-441-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,160
( 32,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・座面・座高(mm):Φ375×470~640
・脚部サイズ:545×545mm
・昇降方式:ガスシリンダー式
【材質】
・背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研究室用チェア TL-6L-Zの型番3-441-12のページです。 型番3-441-12に関する仕様情報を記載しております。
研究室用チェア TL-6L-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研究室用チェア TL-6L-Z
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
カラフルラウンドチェア
ワークチェア MWC-100シリーズ
ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック
CHチェアー ブルー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,16035,74423,500 -32,78329,45023,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類丸型・円型肘なし丸型・円型肘なし肘なし肘あり
材質背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪座部:導電性発泡ウレタン、キャスター:ナイロンΦ53mm導電性(双輪)座:ウレタンフォーム、貼り地:ビニールレザー、脚部:クロームメッキ仕上げ、キャスター:ナイロン脚部:アルミダイキャスト、キャスター:PA(ナイロン)双輪キャスター、座部:PU(ポリウレタン)座面:抗菌(防汚加工ビニールレザー張り)、クッション材:モールドウレタンフォーム、背:PP、脚:スチール(粉体塗装)背・座部:布張り(ウレタンフォーム)、脚部:ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター:ナイロン
昇降方式ガスシリンダー式座部昇降(ガススプリング)ガスシリンダー式ガスシリンダー式ガスシリンダー式(リングレバー付き)-
座面・座高(mm)Φ375×470~640-----
脚部サイズ545×545mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト