17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー FTY-25-BL
通常単価(税別)
15,786円
税込単価
17,365円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・座部:合板・ウレタンフォーム・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・...

詳細を確認

型番:

FTY-25-BL
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTY-25-BLの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
146-3098
JANコード
4942646026784
質量(g)
5600.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FTY-25-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,786円
( 17,365円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・全幅×全奥行×全高(mm) 517×517×430~560
・TOKIO オフィースチェア ブルー
・JANコード:4942646026784
・質量:5.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルーの型番FTY-25-BLのページです。 型番FTY-25-BLに関する仕様情報を記載しております。
TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー
TOKIO オフィースチェア ライトブルー
食堂用チェア スツール
スタッキングチェア肘付タイプ
オフィスチェア用 AT肘(T字肘)
オフィスチェア用 A肘(ループ肘・左右セット)
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格15,786円34,364円10,059円28,072円12,993円7,315円
通常出荷日4日目4日目14日目6日目4日目1日目
種類丸型・円型肘なし肘なし肘ありその他その他
トラスココード146-3098146-3114120-1062464-5961828-7435828-7434
JANコード494264602678449426460228234942646020973494264602565749426460714014942646071357
質量(g)5600.06600.03000.06300.02900.02000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト