17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標本瓶 口内径120・150mm

通常単価(税別)
11,281円~12,710円
税込単価
12,409円~13,981円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・並ガラスの標本瓶です【仕様】・寸法:口内径120・150mm

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
口内径120×内高240mm
1個
口内径150×内高150mm
1個
口内径150×内高180mm
1個
口内径150×内高210mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,727円
( 12,900円 )
10日目
11,281円
( 12,409円 )
10日目
12,263円
( 13,489円 )
10日目
12,710円
( 13,981円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・並ガラスの標本瓶です
【仕様】
・寸法:口内径120・150mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標本瓶 口内径120・150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標本瓶 口内径120・150mm
ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV
ねじ口瓶 茶 S/SV
NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入
ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付
ねじ口瓶 白 S/SV
メーカーアズワン日電理化硝子日電理化硝子三商日電理化硝子日電理化硝子
通常価格11,281円-8,614円 -11,822円 -21,284円9,044円 -11,338円 -
通常出荷日8日目〜2日目〜6日目2日目2日目〜2日目〜
商品タイプ保存瓶ねじ口瓶ねじ口瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶ねじ口瓶
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト