ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    Φ2
  • 詳細タイプ
    ステンレス球
  • 重量
    1kg
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4-4921-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-4921-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
Φ2
詳細タイプ
ステンレス球
重量
1kg
材質
SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4921-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,987円
( 15,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です
【仕様】
・直径(mm):Φ2
・入数:1kg
・材質:SUS304

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2の型番4-4921-02のページです。 型番4-4921-02に関する仕様情報を記載しております。
Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2
ステンレス球
鋼球
ふっ素樹脂球
クローム鋼球
ステンレス球 SUS304
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,987円3,278円 -10,637円 -2,101円 -2,820円 -17,962円 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他ポットミル
サイズ(mm)Φ2-----
詳細タイプステンレス球ステンレス球鋼球フッ素樹脂球クローム鋼球-
重量1kg-----
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)フッ素樹脂(PTFE)クロム鋼(SUJ-2)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました