ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂)スリットタイプ STF0505-01

  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 仕様
    スリットタイプ
  • 材質
    本体・ハンドル:PTFE、メッシュ:ETFE、ネジ:PTFE
  • 適応ワークサイズ(mm)
    □5~15
  • 適応ワーク厚み(mm)
    0.5~1.0
  • スリット幅(mm)
    1.5
  • ワーク収納数
    6枚
  • サイズ(mm)
    45×27×12/150

型番:

3-7625-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7625-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
仕様
スリットタイプ
材質
本体・ハンドル:PTFE、メッシュ:ETFE、ネジ:PTFE
適応ワークサイズ(mm)
□5~15
適応ワーク厚み(mm)
0.5~1.0
スリット幅(mm)
1.5
ワーク収納数
6枚
サイズ(mm)
45×27×12/150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7625-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,187円
( 39,806円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールフッ素樹脂製小ワーク対応キャリアです
・キャリア全体サイズも小さく設計されていますので、ビーカなど小規模なウェットプロセスにご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂)スリットタイプ STF0505-01の型番3-7625-12のページです。 型番3-7625-12に関する仕様情報を記載しております。
洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂)スリットタイプ STF0505-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂)スリットタイプ STF0505-01
真空ピンセット TV-1000
アズピュア真空ピンセット
洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)
オールセラミックピンセット
真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,187円127,463円20,922円41,123円 -8,028円 -10,586円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレー-ピンセットウェハーキャリア・トレー--
仕様スリットタイプ-品名:本体セット---
材質本体・ハンドル:PTFE、メッシュ:ETFE、ネジ:PTFE-パッド:導電性シリコンゴム本体/ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE--
適応ワークサイズ(mm)□5~15-----
適応ワーク厚み(mm)0.5~1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました