17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバル回転子 Φ40×150mm

通常単価(税別)
13,987円
税込単価
15,386円
通常出荷日:1日目

【特長】・丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です【仕様】・材質:PTFE

  • 商品タイプ
    回転子
  • 直径 (mm)
    40
  • 長さ (mm)
    150
  • 材質
    PTFE

型番:

1-5410-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

1-5410-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
直径(mm)
40
長さ(mm)
150
材質
PTFE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5410-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,987円
( 15,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です
【仕様】
・材質:PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバル回転子 Φ40×150mmの型番1-5410-08のページです。 型番1-5410-08に関する仕様情報を記載しております。
オーバル回転子 Φ40×150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバル回転子 Φ40×150mm
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
PTFE撹拌子ストレート型 S-45
PTFE撹拌子大型 G-8
フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
フロート撹拌子 250mL/1L/4L用
メーカーアズワンアズワンフロン工業フロン工業アズワン東京硝子器械
通常価格13,987円14,465円2,263円7,383円16,091円 -15,128円 -
通常出荷日1日目1日目8日目10日目1日目6日目
商品タイプ回転子回転子回転子回転子回転子回転子
直径(mm)4020815--
長さ(mm)150504580--
材質PTFEフッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト)--本体:TFE(ふっ素樹脂)、ブランケット部:ETFE(ふっ素樹脂)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました