ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナミニスターラー 目盛表示

通常単価(税別)
17,889円~23,491円
税込単価
19,678円~25,840円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています・USB端子から給電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    1500(MAX)
  • 電源 (V)
    DC5 専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240V 50/60Hz)
  • プレート材質
    ステンレス(SUS304)
  • マグネット強度
    0.13T
  • 本体材質
    PP
  • 回転数設定方法
    ボリューム設定
  • 回転数表示方式
    目盛表示
  • モーター
    DCブラシモーター
  • 消費電力
    約3W

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

プレートサイズ(mm)

撹拌容量(mL)

本体サイズ(mm)

最小発注数量
約700g
142×142
~約3000
214×171×55
1個
約1100g
197×197
~約5000
278×227×59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,889円
( 19,678円 )
1日目
23,491円
( 25,840円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています
・USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません
・ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です
・少量撹拌に適したコンパクト設計!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソリナミニスターラー 目盛表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソリナミニスターラー 目盛表示
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
パソリナホットスターラー PS-3H
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,889円-104,500円77,713円74,631円33,233円25,187円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)1500(MAX)約1500(MAX)100~1500約1500(MAX)約1500(MAX)約1500(MAX)
電源(V)DC5 専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240V 50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304アルミニウムSUS304
マグネット強度0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト