ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラスターラー デジタル・タイマー付 MSD-1NTa

通常単価(税別)
113,429円
税込単価
124,772円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • マグネット
    ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
  • タイプ
    デジタル・タイマー付き
  • タイマー機能
    最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
  • 撹拌容量(mL)
    20000
  • 本体サイズ(mm)
    180×180×99
  • 材質
    天板・本体外装:SUS304
  • モーター
    DCブラシレスモーター

ご注意

  • 回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。

型番:

1-5917-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5917-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
タイプ
デジタル・タイマー付き
タイマー機能
最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
撹拌容量(mL)
20000
本体サイズ(mm)
180×180×99
材質
天板・本体外装:SUS304
モーター
DCブラシレスモーター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5917-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,429円
( 124,772円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です
・強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています
・外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています
・ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます(フィードバック制御無)
・天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています
・天板から離しても使える超強力タイプ!

ご注意

  • 回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラスターラー デジタル・タイマー付 MSD-1NTaの型番1-5917-42のページです。 型番1-5917-42に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラスターラー デジタル・タイマー付 MSD-1NTaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラスターラー デジタル・タイマー付 MSD-1NTa
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND
ホットプレート付マグネチックスターラー
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京理化器械
通常価格113,429円30,687円41,253円135,382円167,425円132,887円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目9日目
商品タイプスターラースターラーホットスターラースターラースターラースターラー
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)100100100
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個-----
タイプデジタル・タイマー付き-----
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました