17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボサインシート 整理整頓 343-83

通常単価(税別)
35,862
税込単価
39,448
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:1800×3400×0.41mm厚・材質:ターポリン(ハトメ穴18)

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    ターポリン
  • サイズ(mm)
    1800×3400×0.41(厚)
  • メーカー型番
    343-83
  • 取付仕様詳細
    ハトメ穴18箇所
  • 表示内容詳細
    整理整頓・ケガせず帰宅!! 整理整頓 手もと足もとまず整理 安全第一 けがするな家で親待つ妻子待つ…

型番:

67-7365-59
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7365-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質詳細
ターポリン
サイズ(mm)
1800×3400×0.41(厚)
メーカー型番
343-83
取付仕様詳細
ハトメ穴18箇所
表示内容詳細
整理整頓・ケガせず帰宅!! 整理整頓 手もと足もとまず整理 安全第一 けがするな家で親待つ妻子待つ…
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
67-7365-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,862
( 39,448 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:1800×3400×0.41mm厚
・材質:ターポリン(ハトメ穴18)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボサインシート 整理整頓 343-83の型番67-7365-59のページです。 型番67-7365-59に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
バルブ開閉確認標識ボスメモリー(R)漢字タイプ
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
メーカーアズワンアズワンアズワンユニットアズワン日本緑十字社
通常価格35,86211,90014,000512 -1,050301 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他アルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他-その他
材質詳細ターポリン鉄板布製-PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト