17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラフィルム ポリオレフィン【12個入り】

通常単価(税別)
46,139
税込単価
50,753
通常出荷日:1日目

【特長】・伸び縮み自在で、気密性に優れています・検体や薬品を侵しません・様々な形状に適合できます・加熱...

詳細を確認

型番:

6-711-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

6-711-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
100(4")
長さ(mm)
38000(125フィート)
JANコード
4589638411243
材質詳細
ポリオレフィン
使用温度範囲
7~32℃
内容量
1箱(12個入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6-711-51

内容量

最小発注数量
1箱(12個入)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,139
( 50,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸び縮み自在で、気密性に優れています
・検体や薬品を侵しません
・様々な形状に適合できます
・加熱可塑性があります
・無色半透明で無毒性です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラフィルム ポリオレフィンの型番6-711-51のページです。 型番6-711-51に関する仕様情報を記載しております。
パラフィルム ポリオレフィンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラフィルム ポリオレフィン
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
ポリカーボネート平板 クリア
メーカーアズワンアズワンフロンケミカルアズワンアズワントラスコ中山
通常価格46,13926,220 -50,81829,719 -15,40015,704 -
通常出荷日1日目15日目1日目8日目〜10日目1日目
商品タイプシートシートシート素材シート素材
材質【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】PC(ポリカーボネート)
幅(mm)100(4")1001000100010001000
長さ(mm)38000(125フィート)1001000500011202000
JANコード4589638411243-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト