17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円形定性ろ紙 #2 0567-40-01-24

円形定性ろ紙 #2【100個入り】

通常単価(税別)
1,698円
税込単価
1,868円
通常出荷日:2日目

【特長】・沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析用・寸法:Φ110mm・入数:100枚・JIS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ (mm)
    Φ110
  • 厚さ (mm)
    0.26
  • 濾水時間 (s)
    80
  • 質量
    125g/m2

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

0567-40-01-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

仕様

寸法(直径)110mm
JIS P 38012種
厚さ0.26mm
質量125g/m2
濾水時間80s
入数100枚
仕様補足定性濾紙

取り扱い上の注意

ピンセットでの扱い

  • 先の尖ったピンセットなどで扱うとろ紙に損傷を与える恐れがあります。
  • 先の平らなピンセットでろ紙を扱ってください。

ろ紙の表裏

  • 包装に品名が表示されている側がろ紙のおもて面になります。
  • ろ紙のおもて面が一次側(濾過前の流体と接する側)になるようにセットしてください。
  • 表裏を逆(ろ紙のうら面を一次側)にセットすると、濾過の寿命が短くなることがあります。

寸法の変化

  • ろ紙は湿度の変化によって最大0.7%伸縮します。
  • 水に濡らすと最大4%伸びます。
  • 濾過器のろ紙セット部の寸法とろ紙の寸法変化を考慮の上、ろ紙のサイズを選んでください。

0567-40-01-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
濾紙
サイズ(mm)
Φ110
厚さ(mm)
0.26
濾水時間(s)
80
質量
125g/m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0567-40-01-24
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,698円
( 1,868円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析用
・寸法:Φ110mm
・入数:100枚
・JIS P3801:2種
・厚さ:0.26mm
・質量:125g/m2
・濾水時間:80s
・仕様補足:定性濾紙

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円形定性ろ紙 #2の型番0567-40-01-24のページです。 型番0567-40-01-24に関する仕様情報を記載しております。
円形定性ろ紙 #2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円形定性ろ紙 #2
円形定性ろ紙 #1
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
角形硬質ろ紙
アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
ワットマン 定性ろ紙 グレード3/グレード4 460×570mm
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスケニス
通常価格1,698円2,657円 -31,385円49,395円35,964円36,228円 -
通常出荷日2日目6日目6日目6日目4日目9日目〜
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
サイズ(mm)Φ110---600×600460×570
厚さ(mm)0.260.20.250.12--
濾水時間(s)8045240915--
質量125g/m290g/m2140g/m^296g/m^2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト