ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームシーラーエコノミー VS-400S

  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール幅 (mm)
    2
  • シール長さ (mm)
    200
  • 消費電力 (W)
    100
  • 本体サイズ(mm)
    330×155×95
  • 重量
    約2.4kg
  • 吸気性能
    約-59.9kPa
  • 接着部温度
    約140℃
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • シール時間
    5~30秒
  • シール能力
    ~0.05mm(2枚合わせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のPE(ポリエチレン)袋
  • 温度過昇防止装置
    サーモスタット

型番:

5-5695-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-5695-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール幅(mm)
2
シール長さ(mm)
200
消費電力(W)
100
本体サイズ(mm)
330×155×95
重量
約2.4kg
吸気性能
約-59.9kPa
接着部温度
約140℃
電源
AC100V(50/60Hz)
シール時間
5~30秒
シール能力
~0.05mm(2枚合わせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のPE(ポリエチレン)袋
温度過昇防止装置
サーモスタット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-5695-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,602円
( 49,062円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます
・袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています
・吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です
・ヒートシール単独での使用もできます
・シール時に便利な作業テーブル付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームシーラーエコノミー VS-400Sの型番5-5695-41のページです。 型番5-5695-41に関する仕様情報を記載しております。
バキュームシーラーエコノミー VS-400Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームシーラーエコノミー VS-400S
卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
メーカーアズワン白光富士インパルス富士インパルス白光富士インパルス
通常価格44,602円29,681円748,223円122,726円55,917円249,070円
通常出荷日1日目在庫品1日目39日目4日目1日目8日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール幅(mm)21.6102/555/10
シール長さ(mm)200200460300200300
消費電力(W)1002601500470/1050500560~1050
本体サイズ(mm)330×155×95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました