17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジ綿棒 交換用ヘッド【500個入り】

通常単価(税別)
16,761円
税込単価
18,437円
通常出荷日:1日目

【仕様】・仕様:交換用ヘッド・先端部サイズ(mm):Φ4.5×17・入数:500個入・材質:超微細発泡...

詳細を確認
  • ヘッド材質
    その他
  • ヘッド径 (mm)
    4.5
  • 全長 (mm)
    17
  • その他
    オプション
  • 仕様
    交換用ヘッド
  • ヘッド材質詳細
    超微細発泡PE

型番:

1-7686-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

1-7686-07の仕様・寸法情報

ヘッド材質
その他
ヘッド径(mm)
4.5
全長(mm)
17
その他
オプション
仕様
交換用ヘッド
ヘッド材質詳細
超微細発泡PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7686-07
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,761円
( 18,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仕様:交換用ヘッド
・先端部サイズ(mm):Φ4.5×17
・入数:500個入
・材質:超微細発泡PE

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジ綿棒 交換用ヘッドの型番1-7686-07のページです。 型番1-7686-07に関する仕様情報を記載しております。
スポンジ綿棒 交換用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジ綿棒 交換用ヘッド
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802IC
クリーニングスティック(両面)
工業用綿棒 (先端コーン型)
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
メーカーアズワンアズワンエスコ日本綿棒日本綿棒日本綿棒
通常価格16,761円10,209円2,187円657円657円136円
通常出荷日1日目10日目1日目1日目1日目1日目
ヘッド材質その他コットンコットンコットンコットンコットン
ヘッド径(mm)4.5約3.224.54.54
全長(mm)17約79.075.5---
その他オプション-----
仕様交換用ヘッド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました