ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
コクゴ フッ素ゴム栓 |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
【特長】
・イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます
・1本毎にクリーンパックされています
・1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます
・IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します
・アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):735円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340
5通常価格(税別):753円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~