17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンロングブーツ FS663C-01

通常単価(税別)
13,226円~13,860円
税込単価
14,549円~15,246円
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・快適な履き心地を追求したクリーンロングブーツ・甲部分にゴムを入れてフィット感を高め、しなやか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • アッパー部素材表面抵抗
    10の7乗Ω
  • ウレタンソール帯電防止性能
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω
  • 材質
    アッパー:超制電ポリエステル100%(黒色導電糸4mmグリッド入り)、ソール:PU(ポリウレタン)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(cm)

重量

最小発注数量
22.5
670g
1個
23.5
712g
1個
24.5
768g
1個
25.5
720g
1個
26.5
852g
1個
28
930g
1個
29
946g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,226円
( 14,549円 )
7日目
13,226円
( 14,549円 )
7日目
13,226円
( 14,549円 )
7日目
13,226円
( 14,549円 )
7日目
13,226円
( 14,549円 )
10日目
13,596円
( 14,956円 )
7日目
13,860円
( 15,246円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な履き心地を追求したクリーンロングブーツ
・甲部分にゴムを入れてフィット感を高め、しなやかな曲がりで軽快・スムーズな歩行を実現しました
・靴底はポリウレタン製。接地面の多い靴底設計で足の負担を軽減し、長時間履いていても疲れにくい構造です
・ロング丈ながらファスナーで簡単な着脱、履き口のマジックテープでピッタリ留めて発塵を防止します
・マジックテープでファスナーの持ち手を隠すことで、作業中に破損して異物になる可能性を抑えます
・アッパー部の素材は超制電性ポリエステル糸を格子柄に編み込んでおり、安定した低い電気抵抗値を実現。ESD対策も万全です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンロングブーツ FS663C-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンロングブーツ FS663C-01
クリーンブーツ FS663C(東京リントフリー)
クリーン安全ブーツ FS665C
クリーンシューズ FZ651Cシリーズ
オートクレーブ対応ソックス MKK3
クリーンルーム用静電安全靴 PA9880E
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,226円-13,226円13,998円 -4,163円10,745円13,317円
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目1日目7日目在庫品1日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツソックスシューズ・ブーツ
アッパー部素材表面抵抗10の7乗Ω-----
ウレタンソール帯電防止性能1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω-----
材質アッパー:超制電ポリエステル100%(黒色導電糸4mmグリッド入り)、ソール:PU(ポリウレタン)アッパー/超静電性防塵素材、ソール/PU(ポリウレタン)布地/TY2397(ポリエステル100%)、ソール/PU(ポリウレタン)PVC(塩化ビニル樹脂)ポリエステル:ナイロンアウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、シューアッパー/人工皮革(クラリーノR)、先芯/PC(ポリカーボネート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト