ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニガードフェンス 本体のみ 383-19

通常単価(税別)
12,245円
税込単価
13,470円
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:鉄・ミニガードフェンス 本体のみ・内容:安全+第一

型番:

67-7379-64
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

67-7379-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
色
その他
材質(本体)
スチール
表示内容
安全+第一
詳細色
オレンジ/ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
67-7379-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,245円
( 13,470円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄
・ミニガードフェンス 本体のみ
・内容:安全+第一

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニガードフェンス 本体のみ 383-19の型番67-7379-64のページです。 型番67-7379-64に関する仕様情報を記載しております。
ミニガードフェンス 本体のみ 383-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニガードフェンス 本体のみ 383-19
DBフェンス
フェンス 804260 FS-1
キックバリ
重石 バリストーン
柵型ガード PEDシリーズ 連結型
メーカーアズワン伝蔵三甲つくし工房ミツギロン工業アメフレック
通常価格12,245円1,553円 -12,362円12,628円1,414円209,827円 -
通常出荷日8日目9日目7日目2日目〜1日目5日目
商品タイプ工事用フェンスその他工事用フェンスバリケード重石バリケード
色その他その他グリーンその他イエローイエロー
材質(本体)スチールその他ポリプロピレン(PP)スチールポリエチレン(PE)その他
表示内容安全+第一-----
詳細色オレンジ/ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト