ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500

型番:

1-6125-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

1-6125-11の仕様・寸法情報

種類
温度調節器・コントローラ
制御方式
ON/OFF制御
入力方式
熱電対
制御出力
リレー接点出力
故障検出機能
なし
センサー
K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度表示精度
±0.3%FS±1digit、±3℃のどちらか大きい方
接続容量
MAX15A(抵抗負荷時)
最小表示単位(℃)
0.1
設定範囲(℃)
0~500
警報内容
設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
ネジサイズ(端子台)
M4
電源コードの長さ
約2m
出力端子
3Pコンセント・M4ビス端子
本体サイズ
138×159×94mm

型番リスト

表示件数
型番
1-6125-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,787円
( 42,666円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません
・3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています
・対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです
・負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます
・オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500の型番1-6125-11のページです。 型番1-6125-11に関する仕様情報を記載しております。
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
デジタルマルチ温調器 TXN-400E
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
デジタルパールサーモ DP-3Aα
メーカーアズワンミスミミスミアズワンHANYOUNGアズワン
通常価格38,787円-8,650円48,428円16,835円 -35,088円
通常出荷日1日目お見積り在庫品1日目1日目4日目〜1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御
入力方式熱電対熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧測温抵抗体
制御出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力内蔵SSR出力リレー接点出力リレー接点出力 / 電流
故障検出機能なし--ヒータ過電流ヒータ断線センサ断線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました