ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

通常単価(税別)
36,746円~43,422円
税込単価
40,421円~47,764円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています・視認性に優れた白色L...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

制御方式

入力方式

設定範囲(℃)

過昇温防止設定

K熱電対仕様

Pt100Ω仕様

センサータイプ

最小発注数量
ON/OFF制御
熱電対
0~500
絶対値上設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)
ステンレスシース型(SUS304)、サイズ:Φ3.2×200mm、ケーブル長:1.9m
-
K熱電対
1個
ON/OFF制御
測温抵抗体
0~200
絶対値上設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)
-
ステンレスシース型(SUS304)、サイズ:Φ4×195mm、ケーブル長:1.9m
Pt100Ω
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
熱電対
0~500
絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)、偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)
ステンレスシース型(SUS304)、サイズ:Φ3.2×200mm、ケーブル長:1.9m
-
K熱電対
1個
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
測温抵抗体
0~200
絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)、偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)
-
ステンレスシース型(SUS304)、サイズ:Φ4×195mm、ケーブル長:1.9m
Pt100Ω
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,746円
( 40,421円 )
1日目
38,787円
( 42,666円 )
1日目
41,381円
( 45,519円 )
1日目
43,422円
( 47,764円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています
・視認性に優れた白色LCDを採用しています
・3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています
・コンパクト設計で場所を取りません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
デジタルマルチ温調器 TXN-400E
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーアズワンアズワンアズワンミスミアズワンミスミ
通常価格36,746円-48,428円38,787円-29,603円 -8,650円
通常出荷日1日目1日目1日目お見積り1日目在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御出力リレー接点出力 / 内蔵SSR出力内蔵SSR出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力-リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力
故障検出機能ヒータ断線 / ループ断線ヒータ過電流なし-センサ断線-
設定方式キー操作キー操作-キー操作キー操作キー操作
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)-AC100V(50/60Hz)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト