ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 導電性バインダー A4サイズ |
|
アズワン 静電気対策クリップボード |
|
アズワン ICバインダー |
|
トラスコ中山 オールステンレス クリップボード |
【特長】・ESD対策エリアでの使用に【商品仕様】・材質:発泡PP(ポリプロピレン)
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ESD対策エリアでの使用に
【商品仕様】
・材質:発泡PP(ポリプロピレン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
0通常価格(税別):42,203円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~