ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P

通常単価(税別)
12,620円
税込単価
13,882円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです・手指消毒を促すスチール製の掲示スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    専用スタンド
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    256×310×1312
  • 仕様
    プレート付き
  • 重量
    4.8kg
  • 棚板サイズ
    242×200mm
  • 棚高さ
    697mm
  • 棚板耐荷重
    5kg(均等荷重)
  • 材質
    本体:スチール(粉体塗装)、パネル:スチール、棚板:MDF

型番:

7-4644-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7-4644-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
専用スタンド
幅×奥行×高さ(mm)
256×310×1312
仕様
プレート付き
重量
4.8kg
棚板サイズ
242×200mm
棚高さ
697mm
棚板耐荷重
5kg(均等荷重)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、パネル:スチール、棚板:MDF
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-4644-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,620円
( 13,882円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです
・手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01Pの型番7-4644-01のページです。 型番7-4644-01に関する仕様情報を記載しております。
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1
アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID
エアータオル KTM 風速 120m/s
自動手指消毒器 S-2A 高280mm
タオル
メーカーアズワントラスコ中山山崎産業アズワンアルボースアズワン
通常価格12,620円82,067円23,581円88,683円171,501円1,147円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目6日目4日目
商品タイプその他手指消毒器手指消毒器自動手指消毒器自動手指消毒器その他
その他専用スタンド専用スタンド専用スタンド専用スタンド-オプション品
幅×奥行×高さ(mm)256×310×1312250×250×1200310×450×1310256X148X490250×190×280-
仕様プレート付き-----
重量4.8kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました