17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル色差計 TES-3250

通常単価(税別)
72,810
税込単価
80,091
通常出荷日:1日目

【特長】・自動電源オフ機能付きです・繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です・パソコンとU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    色差計
  • 重量
    約230g(電池含む)
  • サイズ(mm)
    175×135×50
  • 計測範囲
    L:5~100
  • 電池寿命
    約500時間(目安)
  • 対応OS
    Windows(R)7/8/10
  • 測定径
    Φ10mm
  • 湿度範囲
    操作:0~40℃・85%RH以下、保管:-10~+40℃・75%RH以下
  • 照明/受光条件
    45°/0°
  • 表示モード(色差)
    △(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
  • 表示モード(色空間)
    (L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
  • 計測条件
    CIE2°標準視野
  • 最大メモリ
    99件
  • 電源
    9V電池(テスト用付属)

型番:

3-8607-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8607-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
色差計
重量
約230g(電池含む)
サイズ(mm)
175×135×50
計測範囲
L:5~100
電池寿命
約500時間(目安)
対応OS
Windows(R)7/8/10
測定径
Φ10mm
湿度範囲
操作:0~40℃・85%RH以下、保管:-10~+40℃・75%RH以下
照明/受光条件
45°/0°
表示モード(色差)
△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
表示モード(色空間)
(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測条件
CIE2°標準視野
最大メモリ
99件
電源
9V電池(テスト用付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8607-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,810
( 80,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動電源オフ機能付きです
・繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です
・パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル色差計 TES-3250の型番3-8607-11のページです。 型番3-8607-11に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル色差計 TES-3250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル色差計 TES-3250
アネロイド気圧計 SBR121
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
理研計器 ポータブル ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格72,81037,50040,295119,83240,295 -192,355
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目〜10日目
商品タイプ色差計気圧計関連品関連品関連品関連品
重量約230g(電池含む)345g45g0.1kg約93g110g
サイズ(mm)175×135×50Φ135×4563(W)×42(H)×22(D)58(W)×26(D)×65(H)--
計測範囲L:5~100-----
電池寿命約500時間(目安)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト