ツール用品技術窓口

ポータブル色差計 TCS-100

通常単価(税別)
148,652円
税込単価
163,517円
通常出荷日:45日目

【特長】・片手に収まるわずか90gの色差計です。・iOS及びAndroidに適応

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    色差計
  • サイズ(mm)
    Φ310×102
  • 重量(g)
    90
  • インターフェース
    A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
  • 再現性
    ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
  • 照明/受光光学系
    d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)
  • 色差
    ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡LED光源)
  • 波長間隔
    10mm
  • 観測筋
    2°、10°
  • 表示画面
    1.14インチIPSフルカラースクリーン
  • 言語
    英語、中国語
  • ソフトウェアサポート
    Android、iOS、Windows(R)
  • 測定径
    8mm
  • 測定時間
    1秒
  • 校正
    自動
  • 電源
    充電式

型番:

1-2691-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2691-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
色差計
サイズ(mm)
Φ310×102
重量(g)
90
インターフェース
A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
再現性
ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
照明/受光光学系
d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)
色差
ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡LED光源)
波長間隔
10mm
観測筋
2°、10°
表示画面
1.14インチIPSフルカラースクリーン
言語
英語、中国語
ソフトウェアサポート
Android、iOS、Windows(R)
測定径
8mm
測定時間
1秒
校正
自動
電源
充電式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2691-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,652円
( 163,517円 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手に収まるわずか90gの色差計です。
・iOS及びAndroidに適応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル色差計 TCS-100の型番1-2691-11のページです。 型番1-2691-11に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル色差計 TCS-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル色差計 TCS-100
Nix sensor Nix カラーセンサー 分光測色計 NIX-S1S-EN-000-001-M
理研計器 腕時計型ガルバニ電池式酸素モニター GW-3(O2) GW-3(O2)
データロガー GMH5650-SET
理研計器 個人装着型複合ガス検知器 GX-3R A HC
CO2モニター DC5V
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格148,652円338,634円44,952円304,689円132,835円11,638円
通常出荷日45日目10日目7日目35日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品CO2モニター
詳細タイプ色差計分光測色計腕時計型モニターデータロガー複合ガス検知器-
サイズ(mm)Φ310×102-63(W)×42(H)×22(D)-58(W)×26(D)×65(H)108×67×30
重量(g)90----約90
インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84Micro USB 2.0-USB--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト