ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スタンドルーペ(クランプ式) EA756TS-67

通常単価(税別)
24,400円
税込単価
26,840円
通常出荷日:7日目

【仕様】・倍率:2.5倍・レンズ径:90mm・フレキシブルアーム長:304mm・クランプサイズ:74m...

詳細を確認

型番:

65-2177-85
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65-2177-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2.5
レンズ寸法(mm)
Φ90
重量(g)
911
フレキシブルアーム長
304mm
クランプサイズ
74mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-2177-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,400円
( 26,840円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・倍率:2.5倍
・レンズ径:90mm
・フレキシブルアーム長:304mm
・クランプサイズ:74mm
・重量(g):911
・両凸ガラスレンズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ(クランプ式) EA756TS-67の型番65-2177-85のページです。 型番65-2177-85に関する仕様情報を記載しております。
スタンドルーペ(クランプ式) EA756TS-67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドルーペ(クランプ式) EA756TS-67
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
2LEDスタンドルーペ TS-2
スタンドルーペ クリップ式
スタンドルーペ ユニバーサル式
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械
通常価格24,400円21,228円3,833円2,539円4,177円4,668円
通常出荷日7日目1日目6日目1日目1日目6日目
商品タイプスタンドルーペアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンドルーペ手持ちルーペ
倍率(倍)2.51.7522.52.51.8
レンズ寸法(mm)Φ90Φ150φ130φ65φ75φ138
重量(g)911約2600----
フレキシブルアーム長304mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト