17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS

  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS
  • ケースサイズ
    275×131×45(H)mm
  • サイズ(mm)
    10・11・12・13・14・15
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • 有効長(適応板厚)
    1.5mm

型番:

EA824HS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824HSの仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
材質
HSS
ケースサイズ
275×131×45(H)mm
サイズ(mm)
10・11・12・13・14・15
六角シャンク
6.35mm
有効長(適応板厚)
1.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,720円
( 13,992円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能
・刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい
・バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れた二段切り刃先仕上げ
・優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HSの型番EA824HSのページです。 型番EA824HSに関する仕様情報を記載しております。
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS) EA824FG-119
8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-12
9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,720円13,315円25,642円1,402円2,548円1,531円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ---
材質HSS-HSS(ハイス)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)HSS(チタンコーティング)
ケースサイズ275×131×45(H)mm255×190×60mm----
サイズ(mm)10・11・12・13・14・1522・25・30・32・351.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.08.012.09.0
六角シャンク6.35mm6.35mm(1/4")-6.35mm6.35mm6.35mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました