ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B

通常単価(税別)
45,448
税込単価
49,993
通常出荷日:2日目

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます。【特長】・側面のト...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    873
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    808(キャスター含)
  • ブラック
  • 重量
    26.6kg
  • 材質
    スチール
  • 耐荷重
    全体200kg(各段:100kg)
  • キャスター
    Φ102mm
  • キャスター材質
    ポリプロピレン、TPR
  • スチール厚さ
    1.2mm
  • 四角穴のサイズ
    10×10mm(ピッチ間隔35mm)

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

型番:

EA956F-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956F-2Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
873
奥行(mm)
500
高さ(mm)
808(キャスター含)
ブラック
重量
26.6kg
材質
スチール
耐荷重
全体200kg(各段:100kg)
キャスター
Φ102mm
キャスター材質
ポリプロピレン、TPR
スチール厚さ
1.2mm
四角穴のサイズ
10×10mm(ピッチ間隔35mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956F-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,448
( 49,993 )
2日目

詳細情報

基本情報

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます。
【特長】
・側面のトレーは自由に高さ調整が可能です
・自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2Bの型番EA956F-2Bのページです。 型番EA956F-2Bに関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
ツールキャビネット EA956A-96
ワゴン Fタイプ
ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81
ツールワゴン EA957S-9A
移動式ツールトロリー C41H
メーカーエスコエスコ大阪製罐エスコエスコBETA
通常価格45,44822,140121,21613,44193,69384,222
通常出荷日2日目2日目8日目2日目2日目4日目
間口(mm)873435610660722536
奥行(mm)50024046064459335
高さ(mm)808(キャスター含)230907441000(キャスター含)920
ブラックレッドシルバーブラックブルーオレンジ
重量26.6kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト