ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

  • 間口 (mm)
    625
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    930
  • 均等積載量(kg/段)
    20
  • JANコード
    4010886662755
  • 質量(g)
    40000.0
  • トラスココード
    855-0189
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    天板:ABS樹脂

型番:

6627550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6627550の仕様・寸法情報

間口(mm)
625
奥行(mm)
400
高さ(mm)
930
均等積載量(kg/段)
20
JANコード
4010886662755
質量(g)
40000.0
トラスココード
855-0189
材質1
本体:スチール
材質2
天板:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6627550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,923円
( 141,815円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん防錆、防傷効果に優れています。
・ボディは強い衝撃に耐えられます。
・300kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
・最下段に大きな収納スペースがあります。
・シャッター付で安全に保管できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4の型番6627550のページです。 型番6627550に関する仕様情報を記載しております。
GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
ツールワゴン(クリップボード付)EA956F-2B
ツールワゴン EA957S-9A
大阪製罐 ローラーキャビネット
メーカーGEDOREGEDOREトラスコ中山エスコエスコ大阪製罐
通常価格128,923円127,019円105,777円 -44,876円91,476円122,644円
通常出荷日1日目1日目8日目2日目2日目8日目
間口(mm)625605690873722683
奥行(mm)400375460500459462
高さ(mm)930930950808(キャスター含)1000(キャスター含)1018
均等積載量(kg/段)2020----
JANコード40108866627554010886850084----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました