ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルチャックアタッチメント EA813PA-83

通常単価(税別)
13,421円
税込単価
14,763円
通常出荷日:2日目

【特長】・充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です・軸径Φ1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用で...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • メーカー
    パナソニック
  • メーカー型番
    EZ9HX504
  • 全長
    91mm
  • チャック
    キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)
  • 適合品番
    EA813PB-61
  • センターハイト
    25mm
  • 取付角度
    8方向(45度きざみ)

型番:

EA813PA-83
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA813PA-83の仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
メーカー
パナソニック
メーカー型番
EZ9HX504
全長
91mm
チャック
キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)
適合品番
EA813PB-61
センターハイト
25mm
取付角度
8方向(45度きざみ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PA-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,421円
( 14,763円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です
・軸径Φ1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックアタッチメント EA813PA-83の型番EA813PA-83のページです。 型番EA813PA-83に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャックアタッチメント EA813PA-83のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャックアタッチメント EA813PA-83
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9
[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,421円52,338円80,966円83,032円 -15,976円14,905円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
販売セット内容付属品単体本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
メーカー型番EZ9HX504EZ1D32F10D-R--AUTO01BDCDD186K
全長91mm-----
チャックキイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました