17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セット

通常単価(税別)
8,331円
税込単価
9,164円
通常出荷日:2日目

【特長】・様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット・ネジ外し工具の中でも使用頻度の...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    Φ3~9.5
  • セット内容
    ねじプライヤー×1本、ねじ取りビット×5本、ねじプライヤー専用キャップ、ビットグリップ、ビットホルダー
  • ねじ取りビット
    軽傷用:(+)#2、重症用:(+)#2・六角穴付ボルト2.5~3・4・5mm
  • メーカー型番
    PDS-01
  • 総重量(kg)
    0.9
  • メーカー
    エンジニア
  • 商品名
    ネジザウルスセット

型番:

EA532DE-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532DE-23の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
Φ3~9.5
セット内容
ねじプライヤー×1本、ねじ取りビット×5本、ねじプライヤー専用キャップ、ビットグリップ、ビットホルダー
ねじ取りビット
軽傷用:(+)#2、重症用:(+)#2・六角穴付ボルト2.5~3・4・5mm
メーカー型番
PDS-01
総重量(kg)
0.9
メーカー
エンジニア
商品名
ネジザウルスセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532DE-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,331円
( 9,164円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット
・ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具が入っています
【用途】
・潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに
・工場や現場での修理、整備に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セットの型番EA532DE-23のページです。 型番EA532DE-23に関する仕様情報を記載しております。
ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セット
ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22
257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260
ネジザウルスJS
ネジザウルスGTV PZ-77
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
メーカーエスコエスコエスコエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格8,331円9,396円3,830円2,838円3,593円1,549円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目4日目2日目
適用ねじサイズ(mm)Φ3~9.53~9.53~5.53~9.53~9.53~9.5
セット内容ねじプライヤー×1本、ねじ取りビット×5本、ねじプライヤー専用キャップ、ビットグリップ、ビットホルダー-----
ねじ取りビット軽傷用:(+)#2、重症用:(+)#2・六角穴付ボルト2.5~3・4・5mm(+)M3~5用×1本、キャップボルト用(Hex2・2.5~3・4・5mm各1本)----
メーカー型番PDS-01PDS-03PZ-63---
総重量(kg)0.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました