17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーニングフォーム【100個入り】

通常単価(税別)
10,834円~16,512円
税込単価
11,917円~18,163円
通常出荷日:2日目

【特長】・堆積物や軽度のスケール等を除去します・旧EA115GJ -10、-20用

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    クリーニングフォーム
  • 適用型番
    旧EA115GJ-10、-20用
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適応パイプ内径

JANコード

最小発注数量
5/16"
4550061862087
1パック

100個入り

3/8"
4550061862094
1パック

100個入り

1/2"
4550061862117
1パック

100個入り

5/8"
4550061862131
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,834円
( 11,917円 )
2日目
11,727円
( 12,900円 )
2日目
13,834円
( 15,217円 )
2日目
16,512円
( 18,163円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堆積物や軽度のスケール等を除去します
・旧EA115GJ -10、-20用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングフォーム
洗浄ノズルガン(エアコン用)
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
温水除草専用ガン SSCシリーズ
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
メーカーエスコエスコエスコスーパー工業エスコエスコ
通常価格10,834円-17,124円30,547円62,166円 -10,745円13,156円
通常出荷日2日目2日目2日目11日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプション-オプション--
商品タイプ詳細クリーニングフォームエアコン洗浄ノズルガンスチームクリーナー-スチームクリーナースチームクリーナーセット
適用型番旧EA115GJ-10、-20用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト