ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄ノズルガン(エアコン用)

通常単価(税別)
17,124円
税込単価
18,836円
通常出荷日:2日目

【特長】・ルームエアコンの洗浄に最適です・先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    485mm
  • 材質
    ボディ:真鍮、ハンドル:樹脂
  • 接続ねじ
    G1/4"
  • 商品タイプ詳細
    エアコン洗浄ノズルガン
  • 推奨使用圧力
    3.0~3.5MPa
  • 常用圧力
    5.0MPa
  • ノズル長
    300mm
  • 噴量
    推奨使用圧力時:3.09~3.34L/min
  • 噴射パターン
    扇形(噴霧角度:25度)
  • JANコード
    4550061916957

型番:

EA115NS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA115NS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
全長
485mm
材質
ボディ:真鍮、ハンドル:樹脂
接続ねじ
G1/4"
商品タイプ詳細
エアコン洗浄ノズルガン
推奨使用圧力
3.0~3.5MPa
常用圧力
5.0MPa
ノズル長
300mm
噴量
推奨使用圧力時:3.09~3.34L/min
噴射パターン
扇形(噴霧角度:25度)
JANコード
4550061916957

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115NS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,124円
( 18,836円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルームエアコンの洗浄に最適です
・先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄ノズルガン(エアコン用)の型番EA115NS-1のページです。 型番EA115NS-1に関する仕様情報を記載しております。
洗浄ノズルガン(エアコン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄ノズルガン(エアコン用)
パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40
高圧洗浄機用 サーボプレスユニット
温水除草専用ガン SSCシリーズ
業務用小型高圧洗浄機HPWM専用オプションパーツ
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
メーカーエスコエスコケルヒャースーパー工業トラスコ中山エスコ
通常価格17,124円14,191円15,287円62,166円 -11,724円 -30,547円
通常出荷日2日目2日目4日目11日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
全長485mm120mm----
材質ボディ:真鍮、ハンドル:樹脂ブラシ:ナイロン---PP
接続ねじG1/4"1/4"----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました