ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100

通常単価(税別)
12,794
税込単価
14,073
通常出荷日:2日目

【特長】・小型設計で狭い場所への作業が可能・耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用

型番:

EA618ZC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618ZC-100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
19.4
ショートビット
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
サイズ
#1×2、#2×3、#3×2(7個組)
差込角
1/4"

型番リスト

表示件数
型番
EA618ZC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,794
( 14,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型設計で狭い場所への作業が可能
・耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100の型番EA618ZC-100のページです。 型番EA618ZC-100に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
ナメないビット(両頭) 5本組
ナメないビット(片頭) 5本組
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
メーカーエスコエスコベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格12,7945,0211,738 -1,3721,752937 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.2-
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)19.489-110100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト