ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドリルドリフト EA572D-25

通常単価(税別)
6,469円
税込単価
7,116円
通常出荷日:2日目

【特長】・焼き入れ、青色加工された特別鋼です【商品仕様】・JANコード:4550061150955

型番:

EA572D-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA572D-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
幅(mm)
35
全長(mm)
265
重量(g)
650
厚み(mm)
15
サイズ(モールステーパー)
No.5+6

型番リスト

表示件数
型番
EA572D-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,469円
( 7,116円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ、青色加工された特別鋼です
【商品仕様】
・JANコード:4550061150955

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルドリフト EA572D-25の型番EA572D-25のページです。 型番EA572D-25に関する仕様情報を記載しております。
ドリルドリフト EA572D-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルドリフト EA572D-25
ドリルスタンド D10-DS2
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
ツイストドリル(超硬合金)
メーカーエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコ日本精密機械工作
通常価格6,469円15,517円40,105円67,024円21,420円1,516円 -
通常出荷日2日目13日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤その他関連品
幅(mm)35-----
全長(mm)265-----
重量(g)650-----
厚み(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました