17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L コンテナ(透明OD/薄型)【5個入り】

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:2日目

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。積み重ね可能。【特長】・ふた無...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • クリア
  • 容量 (L)
    20.5
  • 外形間口 (mm)
    366
  • 外形奥行 (mm)
    264
  • 外形高さ (mm)
    272
  • 色詳細
    透明OD
  • 内寸
    336×232×266(H)mm
  • 折りたたみ時全高
    70mm
  • 圧縮荷重
    4.49kN(458kgf)
  • メーカー
    ESCOオリジナル

型番:

EA506AA-29E
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA506AA-29Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クリア
容量(L)
20.5
外形間口(mm)
366
外形奥行(mm)
264
外形高さ(mm)
272
色詳細
透明OD
内寸
336×232×266(H)mm
折りたたみ時全高
70mm
圧縮荷重
4.49kN(458kgf)
メーカー
ESCOオリジナル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-29E
最小発注数量
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能。
【特長】
・ふた無しタイプ
・4辺にラベル剥離用シボ面有
・折りたたみが可能なコンテナです
・底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。ひねりを抑制する構造でもあります
・デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
・最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
・「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L コンテナ(透明OD/薄型)の型番EA506AA-29Eのページです。 型番EA506AA-29Eに関する仕様情報を記載しております。
20L コンテナ(透明OD/薄型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L コンテナ(透明OD/薄型)
78L コンテナ(グレー)
S型コンテナ(容量78.7L)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
LL型コンテナ
大型コンテナ″サンブリッド″
メーカーエスコエスコヒシ三菱ケミカルDICプラスチック三甲
通常価格10,00013,9068,0778,1018,275263,860
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリアグレーグレーグレーブルーブルー
容量(L)20.578.278.778.7331020
外形間口(mm)366150873873810001990

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト