ファクトリーサプライ用品技術窓口

10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)

通常単価(税別)
9,023円
税込単価
9,925円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・適合管外径(Φmm):10~54・材質:アルミ・サイズ:Φ67×85mm【用途】・ステン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 全長 (mm)
    85
  • サイズ
    Φ67
  • 材質
    アルミ
  • 重量(g)
    451
  • 適合管種
    銅、ステンレス管
  • 適合管外径(φmm)
    10~54

型番:

EA207CK-56A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA207CK-56Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
全長(mm)
85
サイズ
Φ67
材質
アルミ
重量(g)
451
適合管種
銅、ステンレス管
適合管外径(φmm)
10~54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA207CK-56A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,023円
( 9,925円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合管外径(Φmm):10~54
・材質:アルミ
・サイズ:Φ67×85mm
【用途】
・ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)の型番EA207CK-56Aのページです。 型番EA207CK-56Aに関する仕様情報を記載しております。
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
銅管ブラシ CB46
分岐管のストッパ ハンドポンチ42
GT 面取りツール X29571
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
メーカーエスコスーパーツールアサダウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山スーパーツール
通常価格9,023円1,280円30,496円1,405円8,831円 -11,722円 -
通常出荷日2日目1日目6日目4日目1日目〜1日目
商品タイプパイプリーマーパイプクリーニングブラシパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマー
全長(mm)8512916250--
サイズΦ67-----
材質アルミ-----
重量(g)451-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました