ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

5本組 [-]精密ドライバーセット(真鍮製)EA550SW-12A

通常単価(税別)
16,002円
税込単価
17,602円
通常出荷日:2日目

【特長】・サイズによって色分けされている為、分かりやすいです・材質:真鍮(クロムメッキ)

  • 予備ビットは付属していません。

型番:

EA550SW-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA550SW-12Aの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.5 ~ 1.2
全長(mm)
79 ~ 85
材質
真鍮(クロムメッキ)
硬度
54/58 HRC
箱
ビニールケース

型番リスト

表示件数
型番
EA550SW-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,002円
( 17,602円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズによって色分けされている為、分かりやすいです
・材質:真鍮(クロムメッキ)

ご注意

  • 予備ビットは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組 [-]精密ドライバーセット(真鍮製)EA550SW-12Aの型番EA550SW-12Aのページです。 型番EA550SW-12Aに関する仕様情報を記載しております。
5本組 [-]精密ドライバーセット(真鍮製)EA550SW-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 [-]精密ドライバーセット(真鍮製)EA550SW-12A
5本組 [-]精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-10A
マイナス精密ドライバーセット(ステンレス製)EA550SA-20A
5本組[Ball-Hexagon]ドライバーセット(精密用)EA550MF-140A
5本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)EA550MF-150A
6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,002円15,326円39,208円6,471円6,018円10,239円
通常出荷日2日目2日目2日目5日目3日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)六角六角トルクス
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.60.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3---
全長(mm)85 / 7985(Φ1.00、Φ1.20) / 82(Φ0.80) / 95(Φ1.40、Φ1.60)80~96157157157(T7・T8・T9) / 137(T4・T5・T6)
材質真鍮(クロムメッキ)--ケース:PVCケース:PVCケース:PVC
硬度54/58 HRC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました